e-Shop

EPIC® Clește pentru contacte prelucrate H-D 1.6

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Articol nr. PL_BEZEICHNUNGARTIKELPL_BESCHREIBUNGPRODUKTPL_QUERSCHNITTMINPL_QUERSCHNITTMAXPL_BEMERKUNG2NotăPL_VERPACKUNGSEINHEIT1
11147000
Cu uneltele adecvate se creează rapid și ușor contacte bune-----1
11147001
Maşina de sertizatFără bacuri de sertizare, fără locator--Pneumatic, 5-10 bari-1
11147100
Rezistă pentru intervale scurte de timp la temperaturi de până la +115 °C și este rezistent la hidroliză, o caracteristică importantă în cazul proceselor de curățare frecvente cu apă caldă sau aburi-0,144--1
11147200
Locator---Pentru clește de sertizat
11147000, 11147001
Pentru contacte: H-D 1.6 prelucrate, H-BE prelucrate, MC 2.5 prelucrate, MC 2.5 ștanțate1

Caracteristicile produsului

  • Locatorul şi bacurile de sertizare se potrivesc cu scula 11147000 şi maşina de sertizat 11147001

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.