EPIC® STA 14 insert cu şuruburi
Inserturi STA cu contacte elastice, cu fiabilitate dovedită
Insertul cu conexiune cu șurub este un produs testat pentru dulapurile de comandă și sistemele de comandă și dispune de arcuri de contact puternice.
- Pentru transmiterea sigură a semnalelor în medii industriale grele
- Contacte tip arc, robuste mecanic
- Fabricat în Germania
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
STA 14 conectare cu şurub | |||||
10491100
| STA 14 SS | tată | 1 - 14 | 5 | |
10493100
| STA 14 FS | Arc | 1 - 14 | 5 |
Beneficii
- Contact bun datorită elasticităţii mari
- Inserturi STA cu contacte elastice, cu fiabilitate dovedită
Domeniul de utilizare
- Sisteme de control
- Tehnologia Rack
- Laborator de electronică
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V
Curent nominal (A)
- IEC: 7.5 A
UL: 7.5 A
CSA: 7.5 A
Grad de poluare
- 2
Rezistența de contact
- < 3 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, stanat
Numărul contactelor
- 14
Metoda de fixare
- Terminație cu șurub: 0.5 - 1.5 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 5
Cicluri de operare mecanică
- 100
Testat VDE
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.