EPIC® STA 20 insert cu şuruburi
Inserturi STA cu contacte elastice, cu fiabilitate dovedită
Insertul cu 20 de contacte este adecvat pentru conexiunile cu șurub și, datorită, arcurilor de contact puternice reprezintă alegerea ideală. Este adecvat pentru sistemele de comandă.
- Pentru transmiterea sigură a semnalelor în medii industriale grele
- Contacte tip arc, robuste mecanic
- Fabricat în Germania
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
STA 20 conectare cu şurub | |||||
10501100
| STA 20 SS | tată | 1 - 20 | 5 | |
10503100
| STA 20 FS | Arc | 1 - 20 | 5 |
Beneficii
- Contact bun datorită elasticităţii mari
- Inserturi STA cu contacte elastice, cu fiabilitate dovedită
Domeniul de utilizare
- Sisteme de control
- Tehnologia Rack
- Laborator de electronică
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V
Curent nominal (A)
- IEC: 7 A
UL: 7 A
CSA: 7 A
Grad de poluare
- 2
Rezistența de contact
- < 3 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, stanat
Numărul contactelor
- 20
Metoda de fixare
- Terminație cu șurub: 0.5 - 1.5 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 5
Cicluri de operare mecanică
- 100
Testat VDE
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.