e-Shop

SKINDICHT® TWIST-M

Cuplaj pivotant cu guler hexagonal

SKINDICHT® TWIST-M, element de cuplare rotativ cu filet metric de conectare pentru poziționarea precisă a elementelor de conectare unghiulare

Rezistență chimică bunăFără halogenRezistent la coroziuneRezistent la temperaturăRezistent la torsiuneRezistent la UV

Articol nr. Filet exteriorFilet interior M2Mărimea cheii SW în mmBucăţi / UA
52104731
16 x 1.516 x 1.52010
52104732
20 x 1.520 x 1.52410
52104733
25 x 1.525 x 1.5295

Beneficii

  • Poziționarea exactă de ex. a conexiunilor unghiulare
  • Cuplaj pivotant cu etanșare sporită
  • Împiedică deteriorarea cablurilor și a furtunurilor de protecție dacă apar solicitări de torsiune (nedorite)

Domeniul de utilizare

  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Sisteme de control
  • Inginerie mecanică
  • Pentru echipamente mobile și utilaje
  • În combinație cu cuplaje metrice (pentru furtun)

Caracteristicile produsului

  • Parte superioară rotativă
  • Performanțe mari de etanșare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Notă

  • La cerere: mărimi M12, M32, M40, M50, M63

Material

  • Corp: alamă nichelată
  • Inel cu arc: oțel spiralat
    Etanșare: FKM

Clasa de protecție

  • IP 68

Gama de temperatură

  • Între -20°C și +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.