e-Shop

Priză

Piesă pentru fixarea bridelor

Articol nr. Descriere articolCuloarePentru grosimea peretelui până la (mm)Diametru (mm)Lăţimea faşetei ( mm )Greutate (g/100 bucăți)Bucăţi / UA
61724001Piesă de fixare 10 x 66 NAnatural3,26.4 (M6)4,525,2100

Beneficii

  • Piesa de fixare rapidă are deschiderea pentru inserarea faşetelor de până la 4,5 mm lăţime şi poate fi folosită în diverse aplicaţii datorită dimensiunilor reduse

Domeniul de utilizare

  • Soclu de montare (pentru bride) cu înclichetare prin împingere
  • Piesa se fixează prin împingere in gaura tabloului. Brida se inserează în tăietura existentă în corpul piesei.
  • Metodă de fixare rapidă şi sigură destinată tablourilor electrice, aplicaţiilor casnice, în auto vehicule sau echipamente de birou

Notă

  • Temperatura minimă de lucru recomandată, datorită stratului de adeziv: +10°C

Construcție

  • Pentru bride: 2.8 / 4.8 mm

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bază şi element pentru fixare bride de cablu

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Piesă suport pentru bride de cablu

Material

  • Poliamidă 6.6

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.