FLEXIMARK® etichetă LMB
Etichetele LMB pot fi utilizate în diferite port- etichete (până la 30 mm). Împreună cu software-ul nostru de marcare, puteți imprima cu ușurință etichete LMB cu o imprimantă laser, ambele fețe ale etichetei fiind imprimabile.
Disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Articol nr. | Denumire articol | Culoare | Lățime x lungime (mm) | Marcatori/unitate de ambalare | UA (buc/set) | |
---|---|---|---|---|---|---|
83254680
| FLEXIMARK® Etichetă LMB 30-4,6 YEWH | galben / alb | 4.6 x 30.0 | 480 | 1 |
Beneficii
- Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
- Printabile pe ambele părți
Domeniul de utilizare
- Etichete adecvate pentru manșoane de marcare Snap-on, manșoane de marcare închise și manșoane de marcare pentru brățări autoblocante (vezi domeniul ”Marcaje și accesorii)
Notă
- Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale
- Alimentare manuală cu foaia de etichete
- Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi
Inclus
- Foi perforate DIN A5
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
La cerere
- Disponibile, de asemenea, ca role pentru imprimantele de transfer termic (TMB)
Culoare
- Galben/alb (pot fi imprimate pe ambele părți)
Material
- Poliester fără halogen
- Grosime ( mm ): 0.175
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.