FLEXIMARK® etichetă LMB

Disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)

Rezistență chimică bună Fără halogen Rezistent la UV

Articol nr. Denumire articol Diametrul exterior Lățime x lungime (mm) Marcatori/unitate de ambalare UA (buc/set)
83254680 FLEXIMARK® Etichetă LMB 30-4,6 YEWH galben / alb 4.6 x 30.0 480 1

Beneficii

  • Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
  • Printabile pe ambele părți

Domeniul de utilizare

  • Etichete adecvate pentru port etichete de marcare Snap-on, port etichete de marcare închise şi port etichete de marcare pentru faşete autoblocante (vezi domeniul ”Marcaje şi accesorii)

Notă

  • Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale
  • Alimentare manuală cu foaia de etichete
  • Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi

Inclus

  • Foi perforate DIN A5

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Marcare material

La cerere

  • Disponibile, de asemenea, ca role pentru imprimantele de transfer termic (TMB)

Culoare

  • Galben/alb (pot fi imprimate pe ambele părți)

Material

  • Poliester fără halogen
  • Grosime ( mm ): 0.175

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.