FLEXIMARK® suport etichete PGS
Suporturi pre-tăiate FLEXIMARK® pentru caractere PGS, pentru marcarea componentelor din industria electrică (cum ar fi dulapurile electrice), cu etichete sau caractere alfa numerice. Asamblare cu bride autoblocante.
PGS 1-285 BK disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Beneficii
- Autoadeziv pe mai multe suprafețe
- Protecția transparentă a etichetelor asigură o protecție suplimentară a etichetelor sau a benzilor de caractere
Domeniul de utilizare
- Potrivit pentru etichete FLEXIMARK® LFL și DYMO®
- Pentru marcarea grupelor de componente în producția de tablouri electrice
- Fixare: lipirea, sau la temperaturi> 45 ° C, cu șuruburi sau nituri
Caracteristicile produsului
- Cu întârziere avansată a propagării focului conform cu UL 94 V0
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
Culoare
- Negru, alb, gri
Material
- ABS plastic
Gama de temperatură
- -20 °C la +45 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.