FLEXIMARK® suport etichete PTE
FLEXIMARK® Port etichetele PTE pentru marcarea cablurilor cu benzi de caractere sau etichete goale. Port etichetele sunt fixate pe cabluri cu ajutorul faşetelor autoblocante.
Beneficii
- Protecție suplimentară impotriva radiațiilor UV și diverse substanțe chimice
- Garantează flexibilitate ridicată: Înregistrările de caractere pot fi tăiate la lungimea dorită
Domeniul de utilizare
- Potrivit pentru etichete FLEXIMARK® LFL și DYMO®
- Pentru marcarea cablurilor/conductorilor
- Asamblare cu bride de 2,6 mm sau prindere cu şurub sau nituri când se folosesc capace
Inclus
- Livrate în pungi de plastic sau în cutie, vezi poza. Suporturile livrate în pungi de plastic sunt tăiate la mărimi prestabilite
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
Material
- Polietilenă fără halogen
Gama de temperatură
- -75°C la +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.