e-Shop

EPIC® POWER M12 60V

Conector M12 POWER montabil în şantier

Conector de forţă M12, conectabil în şantier, fişă sau priză, drept sau unghiular, pentru conductori de 0,75-1,5 mm²

Conector de curent continuu mare- 60 VDC / 12 A

Componente de automatizare complementare de la LappGamă mare de strângereRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneCerinţa de spaţiuRobust

cRUus

Articol nr. Denumire articolConstrucțieNumărul pinilorDiametru cablu în mmTensiune nominală (V)UA (buc/set)
EPIC® POWER M12 60V
Fişă
22262010
AB-C4-M12MST-PG11drept48 - 10601
22262012
AB-C4-M12MAT-PG11unghiular48 - 10601
Priza
22262011
AB-C4-M12FST-PG11drept48 - 10601
22262013
AB-C4-M12FAT-PG11unghiular48 - 10601

Beneficii

  • Design M12 compact şi standardizat, reduce gabaritul şi costurile
  • Conector M12 T cu evitarea conectării greşite prin sistem cu "cheie"
  • Cădere redusă de tensiune
  • Utilizare sigură în medii exterioare prin clasa de protecție ridicată

Domeniul de utilizare

  • Alimentare pentru dispozitive mici
  • Ateliere de automatizări
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare

Caracteristicile produsului

  • Conector circular M12 robust , conexiune tip șurub și șurub cu cap striat
  • Cleme cu șurub pentru diferite tipuri de conductori

Normă de referință / aprobări

  • UL document nr: E249137

Descrierea produsului

  • 4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)
  • Contacte de înaltă calitate, aurite
  • Pentru contacte cu şurub: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatoare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor

Material

  • Contact: CuZn
    Acoperit cu: Au (aur)
  • Piuliţă striată: Zinc turnat sub presiune, nichelată
    Carcasă: PA

Clasa de protecție

  • IP 67

Temperatura ambientală (de operare)

  • Fişă / priză -40°C la +85°C

Codarea

  • T - Power

Curent nominal (A)

  • 12 A

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.