EPIC® Cuplaj baterie
Conectoare pentru baterii de înaltă tensiune pentru sisteme de stocare a energiei
Tehnologie specială de conectare pentru sisteme de stocare a energiei de până la 1500 V: Deoarece modulele de baterii sunt cea mai importantă componentă din cadrul sistemelor de stocare a energiei, conectarea acestora trebuie să fie extrem de sigură, rapidă și eficientă. Cu acest conector rotativ la 360° pentru bornele bateriei, cablarea pe partea frontală a bornelor bateriei se face în cel mai scurt timp.
Beneficii
- Conector de cablu pentru curenți nominali de până la 350 A și tensiuni de până la 1.500 V.
- Sistemul de blocare fiabil oferă siguranță împotriva desfacerii conexiunii, precum și opțiuni flexibile de întreținere.
- Codificarea mecanică a feței de contact și codificarea culorilor carcasei previn introducerea incorectă la conectarea bateriei (culoarea neagră pentru polul minus și roșu/portocaliu pentru polul plus).
- Poate fi rotit liber la 360°, ceea ce îl face ideal pentru cablarea flexibilă cu diferite ieșiri de cablu.
- Fabricat din material plastic robust (clasa de inflamabilitate V-0 în conformitate cu metoda de testare UL94 pentru inflamabilitatea materialelor plastice).
Domeniul de utilizare
- Pentru conectarea pe partea frontală a modulelor de baterii în cadrul sistemelor de stocare a energiei.
- Pentru utilizare cu conectorul potrivit.
Tensiunea nominală (V)
- 1500 V DC
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Material
- Poliamidă
Cicluri de operare mecanică
- 100
Certificări
- UL: in pregătire
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.