e-Shop

SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU permite utilizarea presetupelor PG cu filet mai mare decât al găurii. Fabricată din poliamidă ramforsată cu fibre de sticlă. Montare cu cheie hexagonală, rezemată pe gulerul piesei

Cerinţa de spaţiu

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniBucăţi / UA
SKINDICHT® EKU
52025200
EKU 7/9100
51731000
EKU 9/11100
51731010
EKU 11/13,5100
51731020
EKU 13,5/16100
51731030
EKU 16/2150
51731040
EKU 21/2925
52025210
EKU 29/3625
52025220
EKU 36/4225
52025230
EKU 42/4825

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii
  • Asamblare folosind o cheie
  • Suportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei

Domeniul de utilizare

  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG
  • Prima cifră: filet exterior
    A doua cifră: filet interior

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.