SKINTOP® GMP-GL
SKINTOP® GMP-GL, Piulițe PG din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, pentru stabilitate şi rezistenţă mecanică maximă
Beneficii
- Ranforsat cu fibră de sticlă pentru stabilitate mecanică maximă
- Suportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei
Domeniul de utilizare
- Pentru fixarea presetupelor SKINTOP® la orificiile fără filet
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- Aprobare UL doar dacă se folosește cu presetupele SKINTOP® din poliamidă cu aprobare UL
- Proiectat pentru folosire cu SKINTOP® ST(R)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
La cerere
- Disponibilă şi versiunea fără guler (fără suprafaţă plana pentru instrumentele de montaj)
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material
- Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Gama de temperatură
- -20°C la +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.