SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX, adaptor de filet, permite utilizarea presetupelor metrice mai mari decât filetul găurii, pentru medii ATEX

Siguranţă Cerinţa de spaţiu Timpul de asamblare

CE EX IECEx

Articol nr. Filet exterior Filet interior M2 Înălțimea totală (mm) Mărimea cheii SW în mm PL_DURCHMESSERAUSSEN Lungimea filet exterior (mm) Diametrul exterior Ø (mm)
52104580
12 x 1.5 16 x 1.5 17 18 20 5 20.0
52104581
16 x 1.5 20 x 1.5 20 22 24 6 24.0
52104582
20 x 1.5 25 x 1.5 22,5 27 30 6,5 30.0
52104583
25 x 1.5 32 x 1.5 21,5 34 37,7 6,5 37.7
52104584
32 x 1.5 40 x 1.5 23 42 46 7 46.0
52104585
40 x 1.5 50 x 1.5 26 54 59 8 59.0
52104586
50 x 1.5 63 x 1.5 32 67 73 9 73.0

Beneficii

  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii
  • Prezintă canal de ghidare pentru garnitură
  • Asamblare folosind o cheie

Domeniul de utilizare

  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Dispozitive, maşini şi aparate
  • Pentru aplicaţii în industria navală și "offshore"
  • Industria chimică și petrochimică

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Certificări

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X
  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +90°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.