SKINDICHT® E-M HYGIENIC
Nu doar curat, ci și imaculat. Extensia din oțel inoxidabil cu design igienic, certificare ECOLAB® și NSF, precum și rezistență mecanică și chimică ridicată, este potrivită pentru zonele igienice critice. Pentru a compensa diferențele de dimensiuni, aceasta formează sistemul ideal în combinație cu presetupele SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M.
Beneficii
- Designul igienic cu suprafețe netede, precum și contururi fără colțuri și margini previne acumularea de reziduuri, cum ar fi lichide și microorganisme, care ar putea reprezenta un risc de contaminare pentru mașinile de fabricare a produselor alimentare. Acest lucru favorizează o curățare simplă, frecventă și sigură a produselor.
- Conectori M12 L cu mai mulți pini, cu codare L pentru evitarea conectărilor greșite, pentru semnale Profinet sau M12K pentru alimentarea senzorilor
- Asigură flexibilitate la alegerea pretupei, deoarece alegerea este independentă de tipul de filet al carcasei.
- Certificări multiple pentru industria alimentară pentru Europa și America de Nord.
- Rezistență testată la dezinfectanții și agenții de curățare ECOLAB®.
Domeniul de utilizare
- For use with metric SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX-M cable glands, whose Connection thread is larger than the existing threaded hole.
- În special pentru zonele critice de igienă ale industriei alimentare, unde produsul trebuie instalat în zona produsului sau în zona de producție alimentară.
- De asemenea, pentru utilizarea în zonele igienice critice ale industriei farmaceutice și chimice.
- Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
Norm references / Approvals
- FL 2
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Culoare
- Etanșare: RAL 5015 (azur)
Material
- Corp: Oțel inoxidabil - V4A (1.4404/316L) garnitură: FKM
Gama de temperatură
- între -20 °C și 220 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.