Sistem de cărucioare pentru cablu din oțel
Grupul Lapp oferă un sistem de troleu complet pentru cabluri plate și rotunde.
Pentru cablu cu masă redusă (de exemplu, controler suspendat)
Beneficii
- Clemele de cablu protectoare împiedică îndoirea prea puternică a cablurilor
Domeniul de utilizare
- Pentru echipamente de ridicat și sisteme de transport
- Inginerie mecanică
- Nepotrivit pentru aplicaţii Ex
Notă
- Cablurile rotunde și panglică nu pot fi combinate între ele sau unul lângă celălalt
- Nu asamblaţi mai mult de 3 cleme de cablu una sub cealaltă
- Raza de curbură a clemelor corespund datelor referitoare la instalarea fixă a cablurilor.
Descrierea produsului
- Instalarea unui sistem ţine cont de diverse criterii, ex. Greutatea cablului şi lungimea de lucru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
- ETIM 5.0 Descriere clasa: Sisteme de susţinere şi ghidare pentru cabluri
General
- Capacitatea de încărcare max.: 6 kg
Material
- Piese din metal: Cleme din oțel zincat: Poliamidă 6
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- CIBES® este marcă comercială înregistrată a firmei Swedish Cable Trolleys AB
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.