Sistem de cărucioare pentru cablu pentru șinele profilate C
Grupul Lapp oferă un sistem de troleu complet pentru cabluri plate și rotunde.
Motorul de configurare de pe site-ul nostru vă ajută să alegeţi corect sistemul de cărucioare (Downloadcenter-cable accessories)
Beneficii
- Clemele de cablu protectoare împiedică îndoirea prea puternică a cablurilor
- Rulmenţii cu bile cu protecţie împotriva prafului asigura o deplasare uşoara a cărucioarelor pe şine
Domeniul de utilizare
- Macara și utilaje de ridicat
- Pentru echipamente de ridicat și sisteme de transport
- Inginerie mecanică
- Instalații de spălare
- Nepotrivit pentru aplicaţii Ex
Notă
- Cablurile rotunde și panglică nu pot fi combinate între ele sau unul lângă celălalt
- Nu asamblaţi mai mult de 3 cleme de cablu una sub cealaltă
- Raza de curbură a clemelor corespund datelor referitoare la instalarea fixă a cablurilor.
- Cărucioarele pentru cablu prevăzute cu litera "b" sunt potrivite pentru cabluri cu o rază de îndoire mai mare (a se consulta Fișa cu date tehnice)
Inclus
- Lungime de livrare șină profilată C 6 m
Descrierea produsului
- Instalarea unui sistem ţine cont de diverse criterii, ex. Greutatea cablului şi lungimea de lucru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
- ETIM 5.0 Descriere clasa: Sisteme de susţinere şi ghidare pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002935
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sisteme de susţinere şi ghidare pentru cabluri
General
- Capacitatea de încărcare max.:
Sistem C30: 20 kg
Sistem C40: 32 kg
Material
- Piese din metal: Cleme din oțel zincat: Poliamidă 6
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- CIBES® este marcă comercială înregistrată a firmei Swedish Cable Trolleys AB
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.