ETHERLINE® ROBOT PN
Aplicații in robotică
Cablu Ethernet industrial cat.5e pentru utilizare cu un nivel ridicat de flexibilitate la roboți, conform PROFINET tip R
- Cablu pentru internet industrial
- PROFINET tip R
Beneficii
- Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
- Model optimizat EMC
- Ecranat împotriva interferențelor
- 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
- Varianta "FC” cu structură Fast Connect cu înveliș interior permite dezizolarea și montarea ușoară a cablului
Domeniul de utilizare
- Special pentru o utilizare flexibilă, în mișcare permanentă, sub sarcină de torsiune în roboți industriali și aparate de manipulare în rețeaua PROFINET (tip R)
- Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
- Poate fi utilizat în medii uscate, umede și uleioase.
- Izolația exterioară din PUR rezistă la solicitări mecanice ridicate
- Izolația exterioară din PUR este rezistentă la lubrifianți pe bază de ulei mineral și la substanțe chimice.
Caracteristicile produsului
- Pentru utilizare în lanţ port cablu, cu mişcări repetitive
- TORSION: pentru efort de torsiune, ex. Aplicaţii de roboţi, ± 180° per 1 m
- izolație exterioară din PUR este rezistentă la majoritatea uleiurilor sau fluidelor hidraulice
Norm references / Approvals
- Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
- Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, UL FT-2 flame test
- fără halogen conform cu VDE 0472-815
Descrierea produsului
- Conductor din cupru cositorit, 19 lițe
- Izolație conductor: PE
- Coduri de culoare conform PROFINET pentru aplicații cat.5e
- Stea cu 4 colţuri
- SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară făcută din PUR
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Tensiunea de vârf
- (nu pentru aplicaţii de forţă) 125 V
Raza minimă de îndoire
- Instalații fixe: 8 x diametrul exterior
- Utilizare flexibilă: 12 x diametrul exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 2000V
- Conductor / ecran : 2000 V
Impedanța caracteristică
- nom. 100 Ω conform IEC 61156-6
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Utilizare flexibilă: -20°C ÷ +60°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- PROFINET® este marcă înregistrată a PNO (PROFIBUS user organisation)
- Datele tehnice detaliate sunt disponibile la cerere. Vă rugăm să precizaţi tipul şi dimensiunile cablului solicitat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.