Conectori cu fișe RJ45 Cat.6AHirose TM31

Conectori cu fișe RJ45 Cat.6A, Class EApână la 500 MHz

Conector RJ45 pentru montare la faţa locului, adecvat pentru Class E până la 500MHz (Cat.6A); potrivit pentru utilizare în domeniu industrial şi de birou; Hirose TM31

Articol nr. Denumire articolDiametrul exterior maxim ( mm )Diametrul maxim al conductorului izolat ( mm)AWG 7-liţe
24441256
Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GY6127-24
24441258
Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BK6127-24
24441259
Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A RD6127-24
24441260
Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GN6127-24
24441261
Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BU6127-24
24441262
Conector RJ45 TM31 Hirose Cat.6A YE6127-24

Domeniul de utilizare

  • Conectori cu fișe RJ45 CAT.6AHirose TM31
  • Pentru transfer de date, până la 500 MHz

Caracteristicile produsului

  • Uşor de manevrat

Normă de referință / aprobări

  • Cat. 6A conf. ISO/IEC 11801

Descrierea produsului

  • Conectori cu fișe (incl. protecție împotriva îndoirii și placă de ghidare)
  • Adecvat pentru conductoare torsadate: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7
  • Complet ecranat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasa de protecție

  • IP 20

Temperatura ambientală (de operare)

  • -25 °C .. +60 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.