e-Shop

Conector cu montare pe tablou EPIC® POWER M12 60V

M12 POWER - conector pentru montaj pe tablou, panou frontal

M12 POWER - conector pentru 60 V/12 A, montaj pe tablou, pe panoul frontal, conectare cu şurub sau varianta preasamblată (include conductor PVC de 0,2m)

Conector de curent continuu mare- 60 VDC / 12 A

Componente de automatizare complementare de la LappRezistenţa mecanicăTimpul de asamblareCerinţa de spaţiu

cRUus

Articol nr. Denumire articolConstrucțieNumărul pinilorTensiune nominală (V)UA (buc/set)
EPIC® POWER M12 Conector îngropat de 60 V, tată
Conexiune cu șurub
22262014
AB-C4-M12MST-M20-POfilet M204601
Conductori izolaţi cu PVC
22262016
AB-C4-M12MST-M16-0,2filet M164601
EPIC® POWER M12 Conector îngropat de 60 V, mamă
Conexiune cu șurub
22262015
AB-C4-M12FST-M20-POfilet M204601
Conductori izolaţi cu PVC
22262017
AB-C4-M12FST-M16-0,2filet M164601

Beneficii

  • Utilizare sigură în medii exterioare prin clasa de protecție ridicată
  • Design M12 compact şi standardizat, reduce gabaritul şi costurile
  • Cădere redusă de tensiune
  • Conector M12 T cu evitarea conectării greşite prin sistem cu "cheie"

Domeniul de utilizare

  • Alimentare pentru dispozitive mici
  • Ateliere de automatizări
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare

Caracteristicile produsului

  • Conectori M16 cu flanșă , precablat cu conductori liţaţi, pentru montare pe perete
  • Conector M20 încastrabil , montaj pe perete, cu cleme de conectare cu şurub
  • Durabilitatea contactului: > 100 cicluri

Normă de referință / aprobări

  • UL document nr: E249137

Descrierea produsului

  • conductor liţat cu izolaţie PVC , l = 0.2 m (4x AWG16)
  • 4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)
  • Contacte de înaltă calitate, aurite
  • Pentru contacte cu şurub: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatoare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Carcasă conector pentru senzor / actuator

Material

  • Contact: CuZn
    Acoperit cu: Au (aur)

Clasa de protecție

  • IP 67

Temperatura ambientală (de operare)

  • Fişă / priză -40°C la +85°C

Codarea

  • T - Power

Curent nominal (A)

  • 12 A

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Piuliţele M16 sau M20 neincluse