ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

Servocablu ecranat, cu izolație exterioară din PUR pentru aplicaţii pe lanţ port cablu , cu parametrii dinamici foarte mari, certificat

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - Cablu servo ecranat pentru aplicații tip lanț port cablu cu parametrii dinamici ridicaţi, pentru condiții dure, cu certificare UL/CSA AWM și VDE

  • Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
  • Gamă diversificată de dimensiuni

Fără halogenRezistenţa mecanicăRezistent la uleiLanţ port cabluInterferenţa semnalelorRezistent la UV

CERUCertificare VDEC_RUEACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior în mm cca.Index Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
0027950
4 G 1,59.179140
0027951
4 G 2,510.6129197
0027952
4 G 411.9186268
0027953
4 G 614.5296397
0027954
4 G 1017.5449591
0027955
4 G 1621.6716955
0027956
4 G 2525.210731337
0027957
4 G 3528.614801769
0027958
4 G 5033.421152468
0027930
4 G 0,75 + (2 x 0,5)11.085,5155
0027925
4 G 1 + (2 x 0,5)11.597,4164
0027931
4 G 1 + (2 x 1,0)11.7106,7174
0027926
4 G 1,5 + (2 x 0,5)12.0117,2187
0027948
4 G 1,5 + (2 x 1,0)12.2129,9202
0027932
4 G 1,5 + (3 x 1,0)12.0143,8220
0027985
4 G 1,5 + (3 x 1,0) + (2 x 0,75)12.9178,6262
0027959
4 G 1,5 + (2 x 1,5)11.6135261
0027990
4 G 1,5 + (4 x 0,5)12.2132217
0027927
4 G 2,5 + (2 x 0,5)12.6161,2243
0027978
4 G 2,5 + (2 x 1,0)13.5169,2253
0027933
4 G 2,5 + (3 x 1,0)13.5204,3294
0027986
4 G 2,5 + (3 x 1,0) + (2 x 0,75)14.7242,8340
0027960
4 G 2,5 + (2 x 1,5)13.4188318
0027991
4 G 2,5 + (4 x 0,5)13.5192,2278
0027981
4 G 4 + (2 x 1,0)14.8238,9359
0027934
4 G 4 + (3 x 1,0)14.7250361
0027987
4 G 4 + (3 x 1,5) + (2 x 0,75)16.3334,7462
0027961
4 G 4 + (2 x 1,5)14.8235385
0027992
4 G 4 + (4 x 0,5)14.9238,2345
0027982
4 G 6 + (2 x 1,0)16.8339,5469
0027962
4 G 6 + (2 x 1,5)16.8329486
0027935
4 G 6 + (3 x 1,5)16.5381,4505
0027988
4 G 6 + (3 x 1,5) + (2 x 0,75)18.2441,2561
0027993
4 G 6 + (4 x 0,5)16.9344,9460
0027983
4 G 10 + (2 x 1,0)18.8530,1689
0027963
4 G 10 + (2 x 1,5)19.4515701
0027936
4 G 10 + (3 x 1,5)19.7568,9722
0027989
4 G 10 + (3 x 1,5) + (2 x 0,75)21.9612,4824
0027994
4 G 10 + (4 x 0,5)18.9528,5687
0027984
4 G 16 + (2 x 1,0)22.8786,7985
0027964
4 G 16 + (2 x 1,5)23.17571048
0027937
4 G 16 + (3 x 1,5)23.3824,61030
0027995
4 G 16 + (4 x 0,5)22.9786,31008
0027965
4 G 25 + (2 x 1,5)26.611471532
0027966
4 G 35 + (2 x 1,5)30.915382097
0027967
4 G 50 + (2 x 1,5)34.021812721
0027968
4 G 1,0 + 2 x (2 x0,75)11.6138,4284
0027969
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)12.2159313
0027970
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)14.6207395
0027980
4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)16.1274466
0027971
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)16.3344485
0027972
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)18.1436588
0027973
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)21.8610819
0027974
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)25.58011135
0027975
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)28.811871559
0027976
4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)30.915882093
0027977
4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)36.325572920

Beneficii

  • Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
  • Potrivit pentru folosire cu gama produselor Servo de la producătorii de top
  • Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între invertor și mecanismul de acționare
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice

Domeniul de utilizare

  • Cablu de conectare între servo-controler și motor
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Pentru utilizare în masini de asamblare sau de manipulare
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
  • Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

  • Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • Materiale fără halogen
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Rezistent la ulei

Norm references / Approvals

  • Nr. Reg. VDE 8591 (0027925,..926,..927,..930 în curs de pregătire) UL AWM Style 20234 cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1 CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
  • Izolație conductor: polipropilenă (PP)
  • Proiectare articol individualizată:
    Conductori de forţă cu sau fără una sau două perechi de fire de comandă ecranate separat, torsadate împreună cu pas scurt;
    conductori de forţă cu conductori de comandă triplet, torsadate împreună cu pas scurt
  • Bandă neţesută
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară din PUR, portocalie (RAL 2003)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Conductorii de forţă: negri.cu marcaj U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protecţie
  • Versiunile cu o singură pereche: proiectare individualizată în funcţie de reper, negru; alb sau maro; alb
    Versiuni cu două perechi: negru cu cifre albe 5; 6; 7; 8
    0,34 mm² perechi: WS/BR/GN/GE
    Versiuni cu trei conductori: negru cu cifre albe 1; 2; 3

Construcția conductorilor

  • Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6

Raza minimă de îndoire

  • Flexare: de la 7,5 x ori diametrul exterior (până la 16mm²) de la 10 x ori diametrul exterior (de la 25mm²)
  • Instalare fixă: 4 x diametru cablu

Tensiune nominală

  • Conductorii de forță și comandă: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 4 kV
  • Conductor / ecran: 2 kV

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben

Cicluri de îndoire și parametri de utilizare

  • Vezi tabelul de sortimente A2-1 din anexa la catalogul nostru online

Gama de temperatură

  • Flexibil: -40°C ÷ +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalare fixă: -50°C ÷ +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă. Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.