Proiectarea sustenabilă a produselor și soluțiilor

Un produs realizat sustenabil necesită procese și structuri adecvate pe întregul lanț valoric. Lucrăm constant pentru a reduce impactul produselor noastre asupra mediului, atât în procesul de producție, cât și la sediul clientului. Ne propunem să utilizăm resursele în mod responsabil, nu doar să le consumăm.

În acest sens, dezvoltăm concepte de produse sustenabile care vizează utilizarea mai eficientă a resurselor naturale, eficiența materialelor și gestionarea responsabilă a substanțelor chimice și a deșeurilor. Aceste concepte sunt implementate și integrate pe termen lung în portofoliul nostru inovator.

În această direcție, am dezvoltat primele presetupe fără plumb din lume. De ce? Pentru că suntem convinși că singura modalitate de a avea succes pe termen lung este să gândim de astăzi pentru ziua de mâine. Acest principiu se aplică și în alegerea soluțiilor de conectivitate adecvate pentru aplicațiile și proiectele dumneavoastră.

Dezvoltăm produse sustenabile înainte ca legislația sau reglementările să ne oblige să o facem – ca parte integrantă a responsabilității noastre corporative.

Produkte Loesungen nachhaltig LAPP

Angajamentele noastre la nivel de produs

  • Proiectarea cablurilor și conectorilor cu accent pe eficiența consumului și a producției.

  • Produse concepute pentru fiabilitate și durabilitate, în conformitate cu standarde ridicate de calitate: asigurăm reducerea timpilor de nefuncționare, costuri mai mici de mentenanță și optimizarea costului total de deținere (TCO) pe întreaga durată de viață. Acest lucru contribuie și la utilizarea eficientă a resurselor.

  • Utilizarea la nivel global a materialelor prietenoase cu mediul, evitând în același timp substanțele cu grad ridicat de risc. În acest sens, dezvoltăm proactiv soluții inovatoare care înlocuiesc, acolo unde este posibil, componentele potențial nocive.

  • Monitorizarea globală a reglementărilor privind materialele: beneficiem de o rețea extinsă de companii pentru monitorizarea, analiza și implementarea cerințelor legale la nivel internațional.

  • Management sustenabil al furnizorilor, care se dovedește un instrument eficient, în special în ceea ce privește utilizarea materiilor prime.

  • Reducerea deșeurilor de producție, reciclarea acestora și eliminarea în condiții de siguranță a deșeurilor periculoase.

Exemplu de produs: SKINTOP® MS

Primul portofoliu din lume de presetupe din alamă fără plumb provine de la LAPP. Din 2020, cele mai utilizate modele din gamele noastre consacrate SKINTOP® și SKINDICHT® sunt disponibile și în variante fără plumb, reprezentând astfel o alternativă sustenabilă și orientată spre viitor în cadrul portofoliului standard. Produsele fără plumb sunt identificate prin abrevierea LF la finalul codului de articol.

În acest mod, respectăm deja viitoarele cerințe ale directivelor REACH și RoHS, înainte de expirarea derogării privind conținutul de plumb de până la 4%.

Informații suplimentare