ÖLFLEX® CHAIN 809
Cablu de control super flexibil cu izolaţia conductorilor din PVC şi manta din PVC, certificat pentru America de Nord
ÖLFLEX® CHAIN 809 - Cablu de forţă și comandă pentru utilizare versatilă în lanțuri port cablu, cu certificare UL/cUL AWM
- Basic Line Performance- curse sau accelerări moderate
- Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
Beneficii
- Raport bun preţ - calitate
- Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
- Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
Domeniul de utilizare
- In lanț portcablu sau părţi în mişcare
- Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
- Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
- Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
Caracteristicile produsului
- Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
- Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
- Suprafaţă neaderentă
Normă de referință / aprobări
- UL AWM Style 20886
- cUL AWM II A/B FT1
- UL File No. E63634
- Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine
- Izolație conductor: PVC
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
- Bandă neţesută
- Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- Negru cu numere albe conform VDE 0293-334
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Mişcări de torsiune în turbine eoliene
- TW-0 & TW-1, vezi Anexa T0
Raza minimă de îndoire
- Flexare: de la 10 x ori diametrul exterior
- Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Tensiune nominală
- VDE: U0/U: 300/500 V
- UL & CSA: 1000 V
Cicluri de îndoire și parametri de utilizare
- Vezi tabelul de sortimente A2-1 din anexa la catalogul nostru online
Tensiunea de test
- 4000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură
- Instalare mobilă: între 0°C și +70°C (UL/CSA: +80°C)
- Instalaţii fixe: între -40°C și +70°C (UL/CSA +80°C)
- Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă. Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: Bobină 100m, Tambur ( 500, 1000 ) m
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.