ÖLFLEX® CHAIN TM CY

Cablu de forţă şi comandă foarte flexibil, ecranat, cu TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC listare conform (UL), respectiv c(UL) pentru America de Nord

ÖLFLEX® CHAIN TM CY cablu de forţă şi comandă - pentru aplicaţii multiple în lanţuri port cablu cu listare UL şi UL/cUL certificare AWM.

  • Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
  • Componentă cu utilizare multiplă standardizată, conform NEC și NFPA 79
  • Inserare ușoară în canalul de cablu, mașina industrială sau turbină eoliană

Potrivit pentru exteriorCu întârziere la propagarea flăcăriiRezistent la receRezistent la uleiLanţ port cabluInterferenţa semnalelorRezistent la UV

CECSARUULC_UL

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CHAIN TM CY
8718030S3 G 1.08.459,524122
8718040S4 G 1.09.171,429158
8718050S5 G 1.01084,821183
8718070S7 G 1.011.4139,881207
8718120S12 G 1.013.9227,679341
8718180S18 G 1.016.1321,429472
8718250S25 G 1.018.6336,31649
8716030S3 G 1.59.277,381170
8716040S4 G 1.510.298,214190
8716050S5 G 1.511113,095223
8716070S7 G 1.512.7145,833269
8716120S12 G 1.515.4248,512463
8716180S18 G 1.518.1349,702679
8716250S25 G 1.522.1465,774951
8714040S4 G 2.511.4138,393269
8714070S7 G 2.515.2218,75420
8712040S4 G 4.013.1229,17463
8710040S4 G 6.016.1309,524574

Beneficii

  • Certificarea în conformitate cu mai multe standarde oferă o gamă mare de posibilităţi de utilizare, reduce diversitatea de repere şi micșorează cheltuielile logistice
  • Omologările TC-ER și MTW permit o pozare neprotejată, precum și utilizarea pe mașinile industriale
  • Nu este sensibil la contactul cu cei mai mulţi agenţi de gresare şi alte substanţe chimice pe bază de minerale
  • Ideal pentru producătorii de maşini şi aparate executate pentru export, datorită recunoașterii normative vaste de către NEC (National Electrical Code) din America de Nord
  • Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată

Domeniul de utilizare

  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Pozare fixă, neprotejată conform NEC
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Ingineria turbinelor eoliene
  • Roboţi lineari, echipamente de manipulare

Caracteristicile produsului

  • Rezistență mare la uleiuri conform cu UL OIL RES I și UL OIL RES II
  • Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
  • Rezistent la lumina soarelui; pentru îngropare directă
  • Impermeabil UL 75°C WET Rating
  • Conform protecţiei EMC

Norm references / Approvals

  • Certificări USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing” WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Certificări Canada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Clasa 1 Divizia 2 conform NEC Articolele 336, 501
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3

Descrierea produsului

  • Conductori din liţe extrafine
  • Izolație conductori: PVC cu înveliș din nailon
  • Conductori torsadați cu pas scurt
  • Bandă neţesută
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolaţie exterioară: polimer termoplastic special
  • Culoare izolație exterioară: negru (similar RAL 9005)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Negri, numerotați (imprimare albă)

Construcția conductorilor

  • Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6

Mişcări de torsiune în turbine eoliene

  • TW-0 & TW-2, vezi Anexa T0

Raza minimă de îndoire

  • Flexare: de la 10 x ori diametrul exterior
  • Instalare fixă: 4 x diametru cablu

Tensiune nominală

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V

Cicluri de îndoire și parametri de utilizare

  • Vezi tabelul de sortimente A2-1 din anexa la catalogul nostru online

Tensiunea de test

  • 2000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben

Gama de temperatură

  • Instalaţii fixe: -40 °C (-25 °C UL TC) până la +90 °C (UL TC, MTW, conform AWM +105 °C)
  • Flexare: -25 °C până la +90 °C (conform UL MTW)

  • Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă. Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
  • Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.