ÖLFLEX® CHAIN PN
Cablu de conectare PROFINET foarte flexibil - omologat pentru America de Nord
ÖLFLEX ® CHAIN PN - PROFINET-cablu de conectare corespunzător pentru diverse aplicații în circuite de alimentare cu energie electrică cu certificare UL/cUL AWM
- Cablu de alimentare PROFINET 24 V
 - Basic Line pentru aplicaţii uşoare şi medii în lanț portcablu
 - Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
 
Beneficii
- Model compact
 - Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
 - Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
 
Domeniul de utilizare
- In lanț portcablu sau părţi în mişcare
 - Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută
 - Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
 - Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
 - Pentru exterior doar in domeniul de temperatură specificat, cu protecţie UV
 
Caracteristicile produsului
- Proiectat pentru 2 milioane de cicluri de îndoire şi distanţe de maxim 10 m
 - Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
 - Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
 - Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)
 - Suprafaţă neaderentă
 
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 20886
 - cUL AWM II A/B FT1
 - UL File No. E63634
 - Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
 
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine
 - Izolație conductor: PVC
 - Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
 - Bandă neţesută
 - izolație exterioară din PVC rezistent la temperatură
 - Culoarea izolație exterioare:4 conductori : negru ( RAL 9005 )5 conductori : gri ( RAL 7001 )
 
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
 - ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
 
Codul de identificare al conductorilor
- maro (L1), albastru (N1), negru (L2), alb (N2)
cu 5 conductori: suplimentar roz (FE) 
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
 
Mişcări de torsiune în turbine eoliene
- TW-0 & TW-1, vezi Anexa T0
 
Raza minimă de îndoire
- Pentru o utilizare flexibilă: În lanțuri autoportante care nu glisează unul peste celălalt: 10 x diametrul exterior în lanțuri care glisează unul peste celălalt: 12 x diametrul exterior
 - Instalare fixă: 4 x diametru cablu
 
Tensiune nominală
- VDE: U0/U: 300 V
 - UL & CSA: 1000 V
 
Tensiunea de test
- 1500 V
 
Conductor de protecție
- G = cu împământare funcțională (FE) roz
 - X = fără împământare funcțională (FE)
 
Cicluri de îndoire și parametri de utilizare
- 2 milioane de cicluri
 
Gama de temperatură
- Flexare: VDE între 0°C și +90°C; UL: până la +90°C
 - Instalații fixe: VDE între -40°C și +90°C; UL/CSA: până la +90°C
 
- Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă. Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
 - Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
 - Mod de ambalare: Bobină 100m, Tambur ( 500, 1000 ) m
 - PROFINET® este marcă înregistrată a PNO (PROFIBUS user organisation)
 - Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.