EPIC® Battery coupler

Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară

Conector fotovoltaic confecționat în varianta de execuție de 4 mm cu sistem dublu de siguranță și adecvat pentru instalații fotovoltaice și panouri solare.

Energie solarăEnergie eolianaCu întârziere la propagarea flăcării

RU

Articol nr. Secțiunea cinexiunii (mm²)Rated current (A)CuloarePackaging unit
EPIC® Battery 120 A
381167151
25-negru1
381167153
25-roşu1
381167155
25-portocaliu1
EPIC® Battery 250 A
381167157
70-negru1
381167159
70-roşu1
381167161
70-portocaliu1
EPIC® Battery 350 A
381167163
120-negru1
381167165
120-roşu1
381167167
120-portocaliu1

Beneficii

  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
  • Comportament în caz de incendiu conform UL94 HB (cadru) și V-0 (module)

Domeniul de utilizare

  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu

Tensiunea nominală (V)

  • 1500 V DC

Grad de poluare

  • 3

Flamabilitate

  • UL94 V-0

Material

  • Poliamidă

Cicluri de operare mecanică

  • 100

Certificări

  • UL: in pregătire

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.