EPIC® Battery panel plug

Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară

Conector fotovoltaic confecționat în varianta de execuție de 4 mm cu sistem dublu de siguranță și adecvat pentru instalații fotovoltaice și panouri solare.

Articol nr. Rated current (A)CuloarePackaging unit
EPIC® Battery 120 A
381167152
-negru1
381167154
-roşu1
381167156
-portocaliu1
EPIC® Battery 250 A
381167158
-negru1
381167160
-roşu1
381167162
-portocaliu1
EPIC® Battery 350 A
381167164
-negru1
381167166
-roşu1
381167168
-portocaliu1

Beneficii

  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
  • Comportament în caz de incendiu conform UL94 HB (cadru) și V-0 (module)

Domeniul de utilizare

  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu
  • Desfacerea şi inserarea conductorilor se face uşor apăsând butonul portocaliu

Tensiunea nominală (V)

  • 1500 V DC

Flamabilitate

  • UL94 V-0

Material

  • Poliamidă

Cicluri de operare mecanică

  • 100

Certificări

  • UL: in pregătire

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.