e-Shop

SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL, Prelungitoare din alamă nichelată cu filet PG, varianta XL oferă un filet lung

Cerinţa de spaţiu

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniMărimea cheii SW în mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® ZS
52100010
PG 7145100
52100020
PG 9176100
52100030
PG 11206100
52100040
PG 13,5226,5100
52100050
PG 16246,550
52100060
PG 2130750
52100070
PG 2940825
52100080
PG 3650910
52100090
PG 42571010
52100100
PG 48641010
SKINDICHT® ZS-XL
52020940
PG 91715100
52020930
PG 112015100
52020950
PG 13,52215100
52020960
PG 16241550
52020970
PG 21301550
52020980
PG 29401525
52020990
PG 36501510
52021000
PG 42571510
52021010
PG 48641510

Beneficii

  • Poate fi folosit ca o extensie sau piesă de schimb
  • Asamblare folosind o cheie

Domeniul de utilizare

  • Convertor hexagonal de la ieșire pe filet PG la intrare pe filet PG.
  • Maşini
  • Dispozitive
  • Carcase

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • SKINDICHT® ZS-XL oferă un filet metric lung

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.