SKINDICHT® ZS/ZS-XL
SKINDICHT® ZS/ZS-XL, Prelungitoare din alamă nichelată cu filet PG, varianta XL oferă un filet lung
Beneficii
- Poate fi folosit ca o extensie sau piesă de schimb
- Asamblare folosind o cheie
Domeniul de utilizare
- Convertor hexagonal de la ieșire pe filet PG la intrare pe filet PG.
- Maşini
- Dispozitive
- Carcase
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- SKINDICHT® ZS-XL oferă un filet metric lung
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.