SKINDICHT® SM
SKINDICHT® SM, Piulițe pentru fixarea presetupelor pe carcasele cu găuri nefiletate
Beneficii
- Disponibil în mărimi de PG7 până la PG48.
- Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.
Domeniul de utilizare
- Pentru fixarea unei presetupe SKINTOP® /SKINDICHT® pe partea interioară a aplicației (de ex. carcasă).
- Pentru carcase cu pereți subțiri fără filet, care permit doar o gaură de trecere.
- Rezistă la solicitări mecanice ridicate.
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.