SKINDICHT® GMK
SKINDICHT® GMK, contrapiulițe din poliester cu filet PG, pentru blocarea presetupelor de cabluri în orificii nefiletate
Beneficii
- Suportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei
Domeniul de utilizare
- Pentru fixarea presetupelor SKINDICHT® in găuri fără filet.
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Notă
- Piuliţele SKINTOP® GMP-GL suntrecomandate pentru stres mecanic mare sau cuplu de strângere mare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe
Culoare
- Gri deschis (RAL 7035)
Material
- Polistiren
Gama de temperatură
- -20°C la +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.