SKINDICHT® SM-PE
SKINDICHT® SM-PE, Piulițe cu pinteni de tăiere, pentru contact electric perfect prin tăierea stratului de vopsea, pentru presetupe cu punere la masă a ecranului
Beneficii
- Muchiile tăioase străpung stratul de vopsea al tabloului electric asigurând protecţie EMC optimă
Domeniul de utilizare
- Pentru carcase lăcuite, eloxate sau vopsite
Descrierea produsului
- Filet de conectare PG
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.