Drainage elements
M12 plastic drainage element, drains condensation water from the housing floor, for applications with high humidity.
Articol nr. | Mărimea cheii SW în mm | Lungimea totală, C mm | Lungimea filetului, D ( mm ) | |
---|---|---|---|---|
51730220
| 17 | 29.5 | 12 | |
51730221
| 17 | 29.5 | 12 | |
51730222
| 17 | 29.5 | 12 |
Beneficii
- For discharging condensation water on the housing floor that occurs due to high humidity, large temperature fluctuations or pressure differences.
- The early discharge of condensation water reduces the risk of failure of the application and minimises maintenance work.
- Provides a high drainage capacity of at least 1.8 l per hour.
- The protection function of the housing is retained thanks to IP56.
- Ideal for tight spaces thanks to the small connection thread.
Domeniul de utilizare
- Especially for closed housings with a high protection class.
- For use in the housing floor (threaded/through bore).
- Good oil and chemical resistance.
Notă
- Pentru detalii consultaţi fişa tehnică
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Certificări
- Filet metric conform EN 60423
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005) - RAL 9005 negru / rezistent UV
Material
- Poliamidă 6.6
- Garnitură plană : EPDM
Clasa de protecție
- IP 56
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.