SKINDICHT® VENT INOX
SKINDICHT® VENT INOX, element metric de compensare a presiunii și element de închidere care necesită un spațiu minim de instalare și un debit ridicat de aer
Element de compensare a presiunii cu membrană
Beneficii
- Sisteme de ventilație rezidențiale
- Se previne formarea condensării în carcasele tablourilor electrice
- Elemente de compensare de presiune garantează o funcționare fără probleme și fără întreținere
Domeniul de utilizare
- Sisteme de iluminat
- Aplicații feroviare
- Staţii meteorologice
- Echiparea tablourilor electrice de control
- Cutii de distribuţie şi incinte
Caracteristicile produsului
- Elementul de închidere și egalizarea presiunii într-un singur sistem
- Necesită mai puţin spaţiu
- Flux mare de aer
Norm references / Approvals
- Opţional agrementat conform UL 508 A
Descrierea produsului
- Debitul de aer la 100 mbar =0.4 l/min - versiune standardDebitul de aer la 100 mbar = 2.4 l/min - versiune UL
Notă
- Pentru detalii consultaţi fişa tehnică
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Certificări
- Filet metric conform EN 60423
Notă
- Membrană: Acril - copolimer
Material
- Oţel inox AISI 303
- O-Ring - NBR
Clasa de protecție
- Standard: IP66 / IP68 / IP69
UL: IP66 / IP67 / IP69
Gama de temperatură
- -40 °C la +105 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.