Element pentru drenaj
Element pentru evacuare din plastic M12, elimină condensul din partea inferioară a carcasei, pentru aplicații cu umiditate ridicată.
Beneficii
- Pentru evacuarea condensului de pe partea inferioară a carcasei, format din cauza umidității ridicate, fluctuațiilor mari de temperatură sau a diferențelor de presiune.
- Evacuarea timpurie a condensului reduce riscul de apariție a erorilor de aplicare și reduce la minimum activitățile de întreținere necesare.
- Asigură o capacitate de evacuare ridicată, de cel puțin 1,8 l pe oră.
- Funcția de protecție a carcasei este menținută datorită standardului IP56.
- Ideale pentru spații restrânse, datorită filetului de conectare de mici dimensiuni.
Domeniul de utilizare
- Speciale pentru carcasele închise cu o clasă de protecție superioară.
- Pentru utilizare în partea inferioară a carcasei (filetat/orificiu de trecere).
- Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.
Notă
- Pentru detalii consultaţi fişa tehnică
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Certificări
- Filet metric conform EN 60423
Culoare
- Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005) - RAL 9005 negru / rezistent UV
Material
- Poliamidă 6.6
- Garnitură plană : EPDM
Clasa de protecție
- IP 56
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.