Economic Box

Carcasă economică cu articulații și elemente de fixare cu eliberare rapidă

Timpul de asamblareGreutate micăCerinţa de spaţiuRobustSiguranţă

CECULUSTÜV Rheinland

Articol nr. Descriere articolBucăţi / UA
53110130
Economic Box 150x150x901
53110131
Economic Box 150x200x1001
53110132
Economic Box 180x180x1501
53110133
Economic Box 200x300x1601
53110134
Economic Box 300x400x1601
53110135
Economic Box 400x500x1601

Beneficii

  • Depozitare eficientă
  • Protecție împotriva prafului și a umezelii
  • Număr redus de etape de lucru, asamblare liberă în orice poziție
  • Blocare cu declanșare rapidă, pentru manipulare ușoară
  • Raport bun preţ - calitate

Caracteristicile produsului

  • Carcasă cu balamale și elemente de închidere cu eliberare rapidă
  • Ghidaj unic în coadă de rândunică, pentru cadru sau panou frontal ( fără opritor )
  • Contrapanou de montaj integrat (inclus în prețul carcasei)
  • Diametrul şuruburilor de 3,5 mm pentru placa de montare

Notă

  • Montare pe perete (reper separat) - număr articol la cerere

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 5.0 Descriere clasa: Carcasă goală

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Carcasă goală

Certificări

  • cULus listed acc. to File No. E178096

Informații

  • Rezistență la șoc: IK 08 PC (pentru mai multe detalii consultați fișa de date tehnice)

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • ABS plastic

Clasa de protecție

  • IP 67

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +85°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.