Terminal Box
Carcasă fabricată din policarbonat, cu sistem de deschidere-închidere cu șuruburi
Beneficii
- Depozitare eficientă
- Protecție împotriva prafului și a umezelii
- Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat
- Capac transparent pentru vizualizare optimă
- Diversitate de variante
Caracteristicile produsului
- Carcasă cu sistem de deschidere-închidere cu șuruburi
- Capace gri sau transparente
- Diametrul şuruburilor de 3,5 mm pentru placa de montare
- Cadru de extensie de 50 mm pentru modificări de înălţime
Notă
- Panou rabatabil din aluminiu disponibil la cerere
- Placă din plastic perforată livrabilă în toate dimensiunile
- Include material de montare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
- ETIM 5.0 Descriere clasa: Carcasă goală
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Carcasă goală
Certificări
- cULus listed acc. to File No. E178096
La cerere
- Mai multe dimensiuni și culori disponibile
Informații
- Rezistență la șoc: IK 08 PC (pentru mai multe detalii consultați fișa de date tehnice)
Culoare
- Carcasă: RAL 7035 gri deschis
Capac: transparent sau RAL 7035 gri deschis
Material
- Carcasă: Policarbonat
Capac: Policarbonat
Flanşa de montaj: ABS
Clasa de protecție
- IP 67
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +85°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.