FLEXIMARK® Clește pentru găuri FL52ERA
Articol nr. | Denumire articol | Suport etichete | Conține (unitate) | |
---|---|---|---|---|
83252047
| FLEXIMARK® Clește FL52ERA | 6 / 9.5 / 12 | 1 |
Beneficii
- Crează o gaură centrată
- Dispozitivul de ştanţare permite o poansonare precisă a găurilor pentru brăţări autoblocante cu o lăţime de 2,5 mm
- Se pot utiliza și în rețele MPI
- Model cu greutate mică, adecvat pentru toate dimensiunile de mâini
Domeniul de utilizare
- Cleşte special pentru găurit ( 6-12 mm ) suporţi PTE sau PGS
Notă
- Piesele de tăiere sau perforare pot fi schimbate
- Pentru caractere cu o lățime de 19 mm, utilizați FL 52 A (nr. articol 83252024)
- Sunt disponibile piese de schimb
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.