ETB suport etichete
Faşetă cu zonă de marcare cu capac, pentru marcarea şi gruparea cablurilor
Articol nr. | Denumire articol | Lățime x înălțime (mm) | Etichete pe o coală | Conține (unitate) | |
---|---|---|---|---|---|
61742810
| Suport transparent ETB | 60 x 33 | - | 50 | |
61742900
| Etichete ETB | 52 x 17.5 | 56 | 1 |
Beneficii
- Potrivit pentru legare şi grupare
- Suportul de etichete poate fi deschis și închis cu ușurință pentru înlocuirea etichetei
- Rezistență bună la UV
Domeniul de utilizare
- Marcarea cablurilor, tuburilor reperelor, articole publicitare, marcare bagaje, alte tipuri de marcare
Caracteristicile produsului
- Eticheta este pliată într-un mod care poate fi redus la un sfert din dimensiunea sa, potrivindu-se cu partea vizibilă a câmpului de imprimare din suportul de etichetă
Inclus
- 61742810: include elemente de etichetare (2 foi cu câte 56 de etichete)
Trăsăturile produsului
- Dimensiuni bride: 200 x 5 mm
- Carton perforat (culoare: alb)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Material
- Polipropilenă (PP)
Gama de temperatură
- -18°C la +90°C
- Temperatura de montaj min + 10 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.