KMK Portetichetă cu capac
KMK sunt etichetele de marcare cu bride, cu zonă de etichetare, pentru gruparea și marcarea cablurilor și a tuburilor
Beneficii
- Eticheta imprimată se amplasează in suportul special cu capac de protecție la praf
Domeniul de utilizare
- Potrivit pentru marcarea şi gruparea conductorilor în incinte închise
- Pentru diametre între 10 şi 31 mm
Caracteristicile produsului
- Inscripționare: imprimante manuală, cu laser și cu jet de cerneală
Normă de referință / aprobări
- protecţie la murdărie: DIN 30646:1993-11, DIN VDE 0611-1:1977-11
Inclus
- Etichete: 10 foi cu 150 (61742922) sau 50 etichete (61742926)
- Vă rugăm comandați separat etichetele
Trăsăturile produsului
- Lățimea curelei KMK1: 5 mm
- Suprafață pachet KMK1: 10-25 mm
- Lăţimea benzii KMK3: 10 mm
- Suprafața de legare pentru KMK3: 16-31 mm
- Bucla de fixare KMK2/KMK4: 5 mm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Culoare
- Transparent
Material
- Suport de etichete: PE, fără halogen
- Etichete: cardboard, DIN A4 perforat, silicon free şi fără halogen
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.