e-Shop

UNITRONIC® LAN OUTDOOR

Cablu Ethernet aparținând Cat.7, clasa F - testat până la o valoare de 1000 MHz, potrivit pentru utilizare în exterior

Cablu de date Cat.7, clasa F - potrivit pentru utilizare în exterior

Potrivit pentru exteriorInterferenţa semnalelorRezistent la UVImpermeabil

Articol nr. Denumire articolNumărul de perechi şi secţiunea (AWG)Diametru fir în mmDiametru exterior mmCuloareIndex Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
Pentru aplicații la exterior
2170978
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE4 x 2 x AWG23/11,37.7negru2448
Adecvat pentru îngropare directă, impermeabilitate laterală
2170977
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE4 x 2 x AWG23/11,39.6negru2477

Beneficii

  • Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 şi ISO/IEC 11801
  • Potrivit pentru exterior
  • rezistent UV

Domeniul de utilizare

  • Do zastosowania na zewnątrz
  • Lungimea cablului în zone terțe (suprafață orizontală, podea) nu trebuie să depășească 100 m, conform cu standardele ISO / IEC 11801 și EN 50173 (90 m canalul de cablu + 10 m în zona de lucru)

Caracteristicile produsului

  • Transmiterea semnalelor de date digitale și analogice
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
  • Compatibil cu versiuni mai vechi

Normă de referință / aprobări

  • Cablurile LAN Cat.7 de la Lapp Kabel pentru "Sisteme Structurate de Cablare” îndeplinesc cerinţele EIA/TIA-568 şi TSB36, ca şi ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class F - permanent link).

Descrierea produsului

  • Conductor masiv 4x2xAWG23/1
  • Izolația conductorului: PE
  • S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
  • Izolaţie exterioară: Polietilenă, PE(L) de culoare neagră, suplimentar cu bandă de aluminiu

Clasificare ETIM 5

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: 4 x diametru cablu
  • În timpul instalării: 8 x diametrul exterior

Impedanța caracteristică

  • 100 Ω ± 15%

Gama de temperatură

  • În timpul instalării: -10°C până la +50°C
  • Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C

  • Mod de ambalare: Tambur
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.