UNITRONIC® LAN OUTDOOR
Cablu Ethernet aparținând Cat.7, clasa F - testat până la o valoare de 1000 MHz, potrivit pentru utilizare în exterior
Beneficii
- Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 şi ISO/IEC 11801
- Potrivit pentru exterior
- rezistent UV
Domeniul de utilizare
- Do zastosowania na zewnątrz
- Lungimea cablului în zone terțe (suprafață orizontală, podea) nu trebuie să depășească 100 m, conform cu standardele ISO / IEC 11801 și EN 50173 (90 m canalul de cablu + 10 m în zona de lucru)
Caracteristicile produsului
- Transmiterea semnalelor de date digitale și analogice
- IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
- Compatibil cu versiuni mai vechi
Normă de referință / aprobări
- Cablurile LAN Cat.7 de la Lapp Kabel pentru "Sisteme Structurate de Cablare” îndeplinesc cerinţele EIA/TIA-568 şi TSB36, ca şi ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class F - permanent link).
Descrierea produsului
- Conductor masiv 4x2xAWG23/1
- Izolația conductorului: PE
- S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
- Izolaţie exterioară: Polietilenă, PE(L) de culoare neagră, suplimentar cu bandă de aluminiu
Clasificare ETIM 5
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 4 x diametru cablu
- În timpul instalării: 8 x diametrul exterior
Impedanța caracteristică
- 100 Ω ± 15%
Gama de temperatură
- În timpul instalării: -10°C până la +50°C
- Instalare fixă: -30°C ÷ +70°C
- Mod de ambalare: Tambur
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.