e-Shop

SILVYN® LCS-M

SILVYN® LCS-M - Piesă de blocare pivotantă pentru tuburi de protecţie, fabricată din alamă nichelată. Grad de protecţie IP65 datorită garniturii integrate.

Rezistent la coroziuneProtecţie maximă la vibraţiiRezistent la uleiRobust

CE

Articol nr. Dimensiune metricăSW 1/2 mmLungime totală mmLungime filet mmPotrivit pentru SILVYN® LCC-2/LCCH-2Bucăţi / UA
SILVYN® LCS-M
55503470
16 x 1.5/120 / 2239101210
55503471
16 x 1.5/224 / 2640,9101610
55503472
20 x 1.5/124 / 2641101610
55503473
20 x 1.5/226 / 2941,8102010
55503474
25 x 1.533 / 3550,7122510
55503475
32 x 1.540 / 4256,913322

Beneficii

  • Rezistență mare la tracțiune
  • Protecție la vibrații
  • Etanșare avansată

Domeniul de utilizare

  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
  • Utilizat în zone unde sunt prezente lichide

Descrierea produsului

  • Filet metric
  • Manșon hexagonal cu element de torsiune
  • Manşon profilat
  • Cap piuliţă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Certificări

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Element de etanșare: element de compresiune din PA (Poliamidă)

Clasa de protecție

  • IP 65

Gama de temperatură

  • -50°C la +135°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.