SILVYN® LCC-E
SILVYN® LCC-E - Piesă de capăt tub de protecţie din alamă nichelată
Asigură protecţia cablului
Beneficii
- Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită
Domeniul de utilizare
- Capăt pentru tubul de protecție
- Dacă nu se folosesc conectori
Caracteristicile produsului
- Piesele de capăt acoperă complet capătultubului de protecție
Descrierea produsului
- Manşon profilat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Manşon terminal pentru tuburi de protecţie
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Capăt manșon pentru furtunuri de protecție
Material
- Alamă nichelată
Gama de temperatură
- -50°C la +135°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.