SILVYN® LCC-C
SILVYN® LCC Cuplă pentru tuburi de protecţie, fabricată din alamă nichelată
Conectarea a două lungimi de Tub
Beneficii
- Extensie opțională a SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- Asamblare rapidă
- Rezistență mare la rupere
Domeniul de utilizare
- În combinaţie cu tuburile de protecţie:
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- Cuplă pentru prelungirea tubului de protecție
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Certificări
- IEC EN 61386-23
Material
- Alamă nichelată
Clasa de protecție
- IP 65
Gama de temperatură
- -50°C la +135°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.