EPIC® POWER LS1.5 A1

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® LS1.5 conector cu montare pe tablou cu contacte tată

  • Contactele trebuie comandate separat
  • Fabricat în Germania

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeGamă mare de strângereRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustInterferenţa semnalelorImpermeabil

Articol nr. Article descriptionTip de fixareConfigurația pinilorPackaging unit
Tip LS1.5 A1 pentru contacte tată
44429308
EPIC® POWER LS1.5 A1Ø 4.2 mm (4x)3+PE+21
44429309
EPIC® POWER LS1.5 A1Ø 4.2 mm (4x)3+PE+41

Beneficii

  • Permite transferul unei puteri mai mari către servo-motoare
  • Model robust, rezistent la vibraţii
  • Protecţia EMC, versiunea pentru cabluri cu secţiuni mari

Domeniul de utilizare

  • Procese tehnologice
  • Servo mecanisme şi aplicaţii servo

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V)

  • 630 V (contacte de 3,6 mm)
  • 250 V (contacte de 2 mm)

Tensiunea nominală de impuls

  • 6 kV (contacte de 3.6 mm )
  • 4 kV (contacte de 2 mm )

Curent nominal (A)

  • 70 A (contacte de 3,6 mm) la 25 °C
  • 30 A (contacte de 2 mm) la 25 °C

Grad de poluare

  • 3

Contacte

  • Alamă placată cu aur

Numărul contactelor

  • 3+PE+2(3.6mm/2mm)
  • 3+PE+4(3.6mm/2mm)

Metoda de fixare

  • Pentru sertizare: 0.75 - 10 mm² (contacte de 3,6 mm)
  • Pentru sertizare: 0.14 - 4.0 mm² (contacte de 2 mm)

Material

  • Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune sau alamă, nichelate
    Insert: PA, Etanșare: FPM

Clasa de protecție

  • IP 67

Cicluri de operare mecanică

  • 50

Gama de temperatură

  • -20 °C până la +125 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.