EPIC® POWER LS1.5 Contacte tată

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWER LS1.5 Contacte tată pentru serii de conectori circulari de mărimea 1,5

  • Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate
  • Disponibile doar în varianta de sertizare datorită curenţilor mari solicitaţi de aplicaţiile cu servomotoare
  • Fabricat în Germania

Rezistență chimică bunăRezistent la coroziuneRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţă

Articol nr. Denumire articolVersiunepentru tipulBucăţi / UA
44429335
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,53,6mm tată 1,0-2,5mm²pentru tip A1, A310
44429337
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,03,6mm tată 4,0-6,0mm²pentru tip A1, A310
44429338
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,03,6mm tată 6,0-10,0mm²pentru tip A1, A310
44429326
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,53,6mm tată 1,0-2,5mm²pentru tip F610
44429327
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,03,6mm tată 2,5-4,0mm²pentru tip F610
44429328
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,03,6mm tată 4,0-6,0mm²pentru tip F610
44429329
 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,03,6mm tată 6,0-10,0mm²pentru tip F610
44429340
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,02mm tată 0,25-1,0mm²pentru tip A1, A310
44429341
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,52mm tată 0,75-1,5mm²pentru tip A1, A310
44429330
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,02mm tată 0,25-1,0mm²pentru tip F610
44429331
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,52mm tată 0,75-1,5mm²pentru tip F610
44429332
LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,52mm tată 1,0-2,5mm²pentru tip F610
44429333
LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,02mm tată 2,5-4,0mm²pentru tip F610

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.