EPIC® POWER LS1.5 Contacte mamă

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWER LS1.5 Contacte mamă pentru serii de conectori circulari de mărimea 1,5

  • Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate
  • Contacte cu fante şi arc de compresie exterior
  • Fabricat în Germania

Rezistență chimică bunăRezistent la coroziuneRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţă

Articol nr. Denumire articolVersiunepentru tipulBucăţi / UA
3.6 mm contacte mamă
44429318
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,53,6mm mamă 1,0-2,5mm²pentru tip D6, A610
44429319
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,03,6mm mamă2,5-4,0mm²pentru tip D6, A610
44429320
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,03,6mm mamă 4,0-6,0mm²pentru tip D6, A610
44429321
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,03,6mm mamă 6,0-10,0mm²pentru tip D6, A610
2 mm contacte mamă
44429322
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,02mm mamă 0,25-1,0mm²pentru tip D6, A610
44429323
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,52mm mamă 0,75-1,5mm²pentru tip D6, A610
44429324
LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,52mm Buchse crimp 1,0-2,5mm²pentru tip D6, A610
44429325
LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,02 mm mamă 4.0 mm²pentru tip D6, A610

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.