e-Shop

ÖLFLEX® SERVO cablu din seria Core Line pentru Siemens 6FX8002 (PUR)

Articol nr. Dimensiunile exterioare (mm)Lungime (m)Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Asamblat pentru SIEMENS®Index Cupru kg/1.000 bucațiDenumire cabluluiPU
ÖLFLEX® SERVO cablu din seria Core Line pentru Siemens 6FX8002 (PUR)
548000539011,510.04 G 2,55CS311290Alte lungimi diponibile la cerere1
54800006651010.04 G 1,55CN01738,4Alte lungimi diponibile la cerere1
548000071511,510.04 G 2,55CN111230Alte lungimi diponibile la cerere1
548000076511,510.04 G 2,55CN311230Alte lungimi diponibile la cerere1
54800010651010.04 G 1,55CS01738,4Alte lungimi diponibile la cerere1
548000111511,510.04 G 2,55CS111230Alte lungimi diponibile la cerere1
54800012151010.04 G 1,55CS21830,25Alte lungimi diponibile la cerere1
548000176514,410.04 G 2,5+(2x1,5)5DN112.078,7Alte lungimi diponibile la cerere1
548000184016,310.04 G 4,0+(2x1,5)5DN412.769,55Alte lungimi diponibile la cerere1
548000211512,810.04 G 1,5+(2x1,5)5DS011.365,4Alte lungimi diponibile la cerere1
54800492001010.04 G 1,55CS061.365,4Alte lungimi diponibile la cerere1
548000221514,410.04 G 2,5+(2x1,5)5DS312028Alte lungimi diponibile la cerere1

Beneficii

  • Confecţionate regional, disponibile în întreaga lume
  • Calitatea standardelor Lapp

Domeniul de utilizare

  • Special pentru constructorii de maşini unelte
  • Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
  • Pentru aplicații cu parametrii dinamici ridicaţi
  • Pentru linii de asamblare si linii producatoare de masini
  • Aplicatii lant portcablu

Caracteristicile produsului

  • Cablu servo nou, cu izolație exterioară de poliuretan, fără halogeni, ecranat
  • Concept inovator pentru conectori
  • Gama Core Line pentru aplicaţii lanţ port cablu pentru sarcini mici

Normă de referință / aprobări

  • Proiectat conform standardului SIEMENS®

Descrierea produsului

  • Conductori de 1.5 mm² pentru alimentarea frânei

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Variante de conductori:colorate cu marcaj albMaro cu marcaj alb: V / L2Negru cu marcaj alb: U/L1/C/L +Gri cu marcaj alb: W/L3/D/L-GN/
  • Gri cu marcaj alb: W/L3/D/LGN/GE Conductor de împământare verde-galben: WS; SW

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform IEC 60228/VDE 0295, clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • Aplicatii flexibile: 7,5 x diametrul cablului
  • Instalații fixe: 4 x diametrul conductorului

Tensiune nominală

  • Conductorii de forță și comandă: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 4 kV
  • Conductor / ecran : 4 kV

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben

Gama de temperatură

  • Flexibil: -40°C ÷ +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalare fixă: -50°C ÷ +90°C (UL/CSA: +80°C)

Cicluri de îndoire succesive

  • 5 milioane de cicluri

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Denumirile Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sunt mărci înregistrate de Siemens AG şi sunt folosite doat în scop de comparare
  • Alte lungimi sau tipuri de capete de cablu sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Pentru alte dimensiuni: https://servoconfigurator.lappgroup.com/