e-Shop

ÖLFLEX® SERVO Basic Line conform cu Siemens 6FX5002 (PVC)

Articol nr. Dimensiunile exterioare (mm)Lungime (m)Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Asamblat pentru SIEMENS®Index Cupru kg/1.000 bucațiDenumire cabluluiPU
ÖLFLEX® SERVO Basic Line conform cu Siemens 6FX5002 (PVC)
5480002690710.02x(2x0,15)+2x0,382DC10380Alte lungimi diponibile la cerere1
5480002715710.02x(2x0,15)+2x0,382DC20380Alte lungimi diponibile la cerere1
5480002990810.04G1,55CN05880Alte lungimi diponibile la cerere1
54800030159,610.04G2,55CN111353Alte lungimi diponibile la cerere1
5480003240810.04G1,55CQ28888,8Alte lungimi diponibile la cerere1
5480003365810.04G1,55CS01880Alte lungimi diponibile la cerere1
54800035659,610.04G2,55CS311320Alte lungimi diponibile la cerere1
548000429010,410.04 G 1,5+(2x1,5)5DQ281.686,7Alte lungimi diponibile la cerere1
548000441510,410.04 G 1,5+(2x1,5)5DS011500Alte lungimi diponibile la cerere1
54800045151210.04 G 2,5+(2x1,5)5DS311.988,5Alte lungimi diponibile la cerere1

Beneficii

  • Confecţionate regional, disponibile în întreaga lume
  • Calitatea standardelor Lapp
  • Procesul de fabricare semi-automatizat asigură o calitate consecventă la nivel global

Domeniul de utilizare

  • Producția de alimente și utilaje de ambalare
  • Prelucrarea lemnului

Caracteristicile produsului

  • Cablu servo din PVC, ecranat
  • Basic Line pentru aplicații statice sau parametrii dinamici mici, cu izolaţie exterioară din din PVC rezistent
  • Concept inovator pentru conectori

Normă de referință / aprobări

  • Proiectat conform SIEMENS® standard 6FX 5002
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Descrierea produsului

  • Gamă completă de produse
  • Conductori de 1.5 mm² pentru alimentarea frânei

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Conductorii de forţă: negri.cu marcaj U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protecţie
  • Versiunea cu o pereche: negru; alb
    Versiunea cu două perechi: negre cu numerele 5; 6; 7; 8
    perechiel de 0,34mm² : WH/BN/GN/YE

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform IEC 60228/VDE 0295, clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
  • Instalare fixă: 6 x diametru exterior

Tensiune nominală

  • Conductorii de forță și comandă: IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 4 kV
  • Conductor / ecran : 4 kV

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben

Gama de temperatură

  • Flexare ocazională: -5°C la +70°C (UL: +80°C)
  • Montaj fix: -30°C ÷ +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Denumirile Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sunt mărci înregistrate de Siemens AG şi sunt folosite doat în scop de comparare
  • Alte lungimi sau tipuri de capete de cablu sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Pentru alte dimensiuni: https://servoconfigurator.lappgroup.com/